#47-496 - 980nm High Performance Laser Line Filter 12.5mm Dia
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
TECHSPEC
®
components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.
Learn More
980 nm Filtre Passe-Bande, 85% de Transmission, 12,5 mm de Diamètre
65-125
182,00
€182,00
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
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.