Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 123 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
900nm, Diamètre de 25mm, OD 2, Filtre Passe Bas

Composants de Polarisation COTS

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #47-588
€130,00
×
Qté 1-5
€130,00
Qté 6
€104,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
900.00
Densité Optique OD:
≥2.0
Traitement:
Traditional Coated
Type:
Shortpass Filter
Bande de Coupure (nm):
960 - 1170
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
425 - 865
Ouverture Utile (%):
80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Facteur Pente (%):
±3
Tolérance Coupure (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 1170

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque Coupure de Longueur d’Onde
  • Haute Éfficacité de Blocage
  • Substrat de Précision

Nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® sont conçus pour offrir une transition très soudaine de la transmission à la réflexion, les rendant extrêmement utiles pour de nombreuses applications. Disponibles dans toute une variété de longueurs d’ondes de coupure, ils sont parfaitement adaptés pour les applications par fluorescence, pour séparer des ordres spectraux et pour personnaliser les filtres passe-bandes lorsque combinés avec nos filtres passe-haut.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×