Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 1 produits de la même famille.

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

Stock #30-404
€85,00
Qté 1
€85,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Distance Focale EFL (mm):
6.00
Champ Apparent (°):
43.00
Dégagement Oculaire (mm):
4.91
Diaphragme de Champ (mm):
4.2
Diamètre Extérieure (pouces):
1.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente pour l'Observation Astronomique

Populaires oculaires pour l’observation astronomique offrent des champs très larges, excellentes correction sphériques et chromatiques, et sans perte lumineuse. Avec une conception à quatre éléments, lentilles traitées, et montées dans des barrillets en chrome plaqué 1¼" OD avec dessus en aluminium. Toutes les dimensions sont en mm.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×