Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 20 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
641nm, 50mm de Diamètre, Filtre Laser à Haute Résistance

Stock #68-722 Fin de Série
×
€695,00
×
Qté 1-5
€695,00
Qté 6
€556,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
641.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
641
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
11.50
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±1.0
Transmission Min. (%):
>90
Densité Optique OD:
≥6.0
Traitement:
Hard Coated
Gamme de Blocage (nm):
450 - 625 & 658 - 850
Ouverture Utile (%):
>90
Qualité de Surface:
60-40
Angle d'Incidence (°):
0.00
Tolérance de l'Angle d'Incidence (°):
±5.0
Épaisseur de Monture (mm):
3.5
Parallélisme (arcsec):
<30
Substrat:
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4
Type:
Bandpass Filter

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bandes Étroites pour des Lasers à Solides et à Gaz
  • Larges Bandes pour les Diodes Laser
  • Forte Transmission, Blocage Profond

Nos Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance offrent une forte transmission de la longueur d'onde de conception et un blocage profond des longueurs d'onde non désirées. Destinés pour être utilisés avec des systèmes lasers à haute performance, les Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance contiennent des traitements dures et durables sur un seul substrat pour assurer une fiabilité à long terme.

Les filtres optiques avec des largeurs de bandes étroites de 3-5nm sont parfaits pour éliminer le bruit d'émission spontanée des sources laser alors que les filtres à larges bandes passantes sont utilisés avec des diodes laser pour éliminer le bruit de fond afin d'améliorer le signal rapport sur bruit du système. Les Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance offent un blocage maximal à quelques nanomètres de la longueur d'onde laser, les rendant idéaux pour les applications les plus exigeantes basées sur l'instrumentation laser.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×