eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 3 produits de la même famille.

5mm Scale/100 Div, 2X Mag., 21mm Dia. Eyepiece Reticle

Stock #54-246 Fin de Série
×
€170,00
Qté 1-4
€170,00
Qté 5+
€153,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
21.00 +0.0/-0.1
Grossisse-
ment:
2X
Épaisseur (mm):
1.50
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Précision Totale (μm):
±2
Largeur de Ligne (μm):
12 - 15
Centrage (mm):
0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:

Description du Produit

At powers other than specified, a conversion factor must be used.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×