• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 225 produits de la même famille.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 5 mm H x 10 mm L x 30 mm FL, traitée VIS 0°

Stock #69-694
€110,00
×
Qté 1-5
€110,00
Qté 6
€88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Dimensions (mm):
5.0 x 10.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Distance Focale EFL (mm):
30.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
28.02
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Substrat:
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.8
f/#:
6
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Ouverture Numérique NA:
0.08
Rayon R1 (mm):
15.50
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm):
±0.1 over H
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Applications Typiques:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat N-BK7 pour une Performance à Large Bande
  • Solution Rentable pour l’Intégration OEM
  • Multiples Options de Traitements Disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCX Qualité Illumination TECHSPEC® sont semblables aux Lentilles Plan-Convexes (PCX) de profil, mais comprennent une surface cylindrique plutôt que sphérique. Ces lentilles focalisent la lumière dans une dimension unique et peuvent transformer un point de lumière en une raie.  Les Lentilles Cylindriques PCX Qualité Illumination TECHSPEC® sont disponibles en versions circulaires et rectangulaires, ainsi qu’en de multiples options de traitement. Les lentilles cylindriques sont parfaites pour la projection de raies dans des applications de vision industrielle ou des systèmes de guidage.

Remarque : Pour des lentilles avec une distance focale négative, voir nos Lentilles Cylindriques PCV Qualité Illumination TECHSPEC.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×