Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 1 produits de la même famille.

5mm Dia x 9mm EFL Laser Focusing Singlet

Stock #45-043 Fin de Série
×
€25,75
Qté 1
€25,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Distance Focale Arrière BFL (mm):
7.70
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.15
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
9.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.43
Substrat:
Rayon R1 (mm):
5.24
Rayon R2 (mm):
-34.60
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Plano-Convex Lens
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Centrage (arcmin):
3.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
632.8

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Ce simple élément de singulet est conçu pour produire un minimum de taille de point en utilisant une lumière à 632.8nm et peut être utilisé avec la plupart des diodes lasers jusqu’à 670nm. La couche antireflete est optimisée pour 632.8nm pour procurer une transmission maximale. Dont étant conçue pour contenir 99% du 1/e2 du plus commun laser HeNe disponible. Chaque élément est poli pour diminuer les défauts et pour procurer une faible surface de dispersion.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×