Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 12 produits de la même famille.

50mm Dia. x 100mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens

Stock #27-748 Fin de Série
×
€22,45
Qté 1-5
€22,45
Qté 6
€17,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10
Distance Focale Arrière BFL (mm):
97.33
Distance Focale EFL (mm):
100.00
Traitement:
Uncoated
Substrat:
N-BK7
Centrage (arcmin):
6.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.78
Rayon R1 (mm):
101.98
Ouverture Utile CA (mm):
49
f/#:
2.00
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Ouverture Numérique NA:
0.25
Type:
Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.35 - 2.2

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les lentilles biconvexes (DCX) possèdent deux surfaces extérieures incurvées de la même manière, une distance focale positive et sont utiles pour l'imagerie 1:1 et les systèmes multi-éléments.

Les Lentilles Biconvexes (DCX) Non Traitées, offrent une qualité commerciale, à un prix abordable. Les optiques de qualité commerciale, ont des conceptions standard et sont disponibles tout au long de l'année. Elles sont recommandées pour les acheteurs de gros volume ou les OEM.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×