Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 1 produits de la même famille.

50,8mm Longueur, M4, Tige de Montage Acier Inoxydable

Stock #83-133 Fin de Série
×
€8,92
Qté 1
€8,92
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
12.70
Longueur (mm):
50.80
Type:
Metric

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options Métriques ou Impériales
  • Tiges Impériales: Base Possède un ¼-20, 8-32 ou ¼-20 S.H.S.S.
  • Tiges Métriques: Base Possède M6, M4 ou M6 S.H.S.S.

Ces Tiges de Montage en Acier Inoxydable sont disponibles en diamètre ½" et en multiples longueurs allant de 1" à 12". Chaque tige de montage possède un filetage permettant une clé Allen de sécuriser ou de retirer rapidement les montures sans le besoin de retirer la tige de sa fixation.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×