Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 129 produits de la même famille.

TECHSPEC Miroir Parabolique Hors Axe, Aluminium Protégé, 175 Å, 50,8 x 108,9 mm EFL, 30°

Stock #47-089 Fin de Série
×
€296,00
×
Qté 1-10
€296,00
Qté 11
€281,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Type:
Off-Axis Parabolic Mirror
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement:
Metal
Distance Focale EFL (mm):
108.89
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.38
Angle d'Offset (°):
30
Distance Focale Parente PFL (mm):
101.6
Surface Figure, RMS:
λ/4
Rugosité de Surface (Angstroms):
<175 RMS
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Qualité de Surface:
80-50
Substrat:
Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm):
54.45
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/2

Regulatory Compliance

RoHS:

Description du Produit

If scattering is a concern, consider our Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×