Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 125 produits de la même famille.

TECHSPEC 450nm, Diamètre de 25mm, OD 2 Filtre Passe Bas

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

Stock #47-286
€125,00
×
Qté 1-5
€125,00
Qté 6
€112,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Traditional Coated
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
450.00
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Substrat:
UV Grade Fused Silica
Densité Optique OD:
≥2.0
Bande de Coupure (nm):
470 - 545
Qualité de Surface:
40-20
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
250 - 430
Type:
Shortpass Filter
Ouverture Utile (%):
80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Facteur Pente (%):
±3
Tolérance Coupure (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 545

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque Coupure de Longueur d’Onde
  • Haute Éfficacité de Blocage
  • Substrat de Précision

Nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® sont conçus pour offrir une transition très soudaine de la transmission à la réflexion, les rendant extrêmement utiles pour de nombreuses applications. Disponibles dans toute une variété de longueurs d’ondes de coupure, ils sont parfaitement adaptés pour les applications par fluorescence, pour séparer des ordres spectraux et pour personnaliser les filtres passe-bandes lorsque combinés avec nos filtres passe-haut.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×