• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 6 produits de la même famille.

2" de Diamètre, Fenêtre Plastique avec Traitement AR

Stock #83-738
€35,00
Qté 1-5
€35,00
Qté 6
€31,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
50.80
Diamètre (pouces):
2.0
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.010
Épaisseur (mm):
1.27
Épaisseur (pouces):
0.05
Traitement:
BBAR (450-650nm)
Réflexion (%):
<1 Average
Substrat:
Polycarbonate
Tolérance Épaisseur (pouces):
±0.005
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission >97% dans la Gamme du Visible
  • Matériau Durable
  • Idéales en Applications Médicales et Industrielles

Nos Fenêtres Plastiques Traitées Antireflet (AR) sont une alternative très résistante et légère aux fenêtres en verre. Combinant une résistance et une forte transmission, ces fenêtres sont une solution idéale et rentable pour des environnements difficiles et pour la protection d'écrans. Optimisées à la fois pour une utilisation intérieure et extérieure, ces fenêtres traitées antireflet sont laminées avec un traitement antireflet permettant de réduire la réverbération et les reflets tout en transmettant un niveau élevé de lumière visible.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×