Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 26 produits de la même famille.

28mm Dia. x 120mm FL, Grade 1, Achromatic Lens

Stock #20-537 Fin de Série
×
€23,00
Qté 1-1
€23,00
Qté 2
€16,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
28.00
Distance Focale EFL (mm):
120.00
f/#:
4.29
Ouverture Numérique NA:
0.12
Traitement:
Anti-Reflection Coating
Catégorie:
Grade 1

Regulatory Compliance

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les Doublets Achromatiques sont constitués de deux composants optiques cimentés ensemble pour former un doublet achromatique, optimisé pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques situées sur l'axe. Les doublets achromatiques sont bien supérieurs aux lentilles simples utilisées dans l'imagerie multi-couleurs ("lumière blanche"). Les deux éléments qui composent un doublet achromatique (littéralement, "une lentille sans couleur") ont été jumelés pour leur capacité à corriger la séparation des couleurs inhérentes au verre.

Les Lentilles Achromatiques de Qualité Expérimentales 25 mm et plus sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×