Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 16 produits de la même famille.

265μm avec 48 Fibres, Fibre Optique Plastique avec Jaquette

Stock #02-539
€2,65
Qté 1
€2,65
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Angle d'Acceptation (°):
60.00
Rayon de Courbure Min. (mm):
75.00
Substrat:
Acrylic
Attenuation (dB/m):
0.65
Ouverture Numérique NA:
0.50
Nombre de Fibres:
48.00
Température d'Utilisation (°C):
-55 to +70
Diamètre Extérieure (mm):
3.0
Diamètre du Coeur (μm):
255.00
Diamètre Fibre (μm):
265.00
Longueur (Pieds):
Cut to Order, Minimum 10
Construction:
Black Polyethylene Jacket
Indice du Coeur nd:
1.49
Indice de Réfraction nd :
1.402
Attenuation (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.03
Tolérance de Diamètre (%):
±6

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Description du Produit

Price listed is per foot - minimum order is 10 feet per stock number. 3mm Fiber is lower grade Eska® fiber for commercial applications only.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×