Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 24 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
25mm de Dia. x 100mm FL, non traité, Lentille Cylindrique PCX

Stock #68-174 Fin de Série
×
€199,00
×
Qté 1-5
€199,00
Qté 6
€159,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Distance Focale EFL (mm):
100.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
97.94
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Substrat:
Traitement:
Uncoated
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.26
f/#:
4.00
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Ouverture Numérique NA:
0.13
Rayon R (mm):
45.85
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente Transmission dans l’UV
  • Faible Coefficient de Dilatation Thermique
  • Fabriquées avec Précision

Nos Lentilles Cylindriques PCX TECHSPEC® en Silice Fondue sont idéales pour le modelage de faisceau UV, ou pour des applications en environnements difficiles. Focalisant dans une direction uniquement, les lentilles cylindriques sont généralement utilisées avec des capteurs linéaires, ou pour créer une raie à partir d’une source laser. Pour des besoins de traitements personnalisés, veuillez contacter notre département commercial.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Informations Techniques

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×