#36-656 - 25 mm Dia., 0,8 - 6 μm Lame Séparatrice Infrarouge de CaF
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
Séparateur de Faisceau IR en CaF
2
ISP Optics, 1,5 - 5 µm, 25,4 mm de dia., 2 mm d’épaisseur
25-021
415,00
€415,00
Contact
×
Séparateur de Faisceau IR en CaF
2
ISP Optics, 2 - 8 µm, 25,4 mm de dia., 3 mm d’épaisseur
25-025
290,00
€290,00
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
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.