Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 20 produits de la même famille.

TECHSPEC 25mm Dia. x 75mm FL Uncoated, λ/20 PCX Lens

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

Stock #33-052
€295,00
×
Qté 1-5
€295,00
Qté 6
€236,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
75.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
71.96
Traitement:
Uncoated
Substrat:
Fused Silica
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.43
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.08
Rayon R1 (mm):
34.39
Ouverture Utile CA (mm):
23.5
f/#:
3.00
Ouverture Numérique NA:
0.17
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Précision de Surface, P-V:
λ/20
Type:
Plano-Convex Lens
Biseau:
Protective bevel as needed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Précision de surface de λ/20
  • Disponibles sans traitement ou avec différents traitements laser Nd:YAG
  • Comprend un ensemble complet de données avec interférogramme et résultats mesurés pour les tolérances géométriques

Les Lentilles PCX λ/20 TECHSPEC® sont parfaites pour les applications qui nécessitent une faible distorsion du front d’onde. Ces lentilles possèdent les caractéristiques requises pour une utilisation haute précision avec notamment un substrat en silice fondue de précision, une précision de surface de λ/20 et une qualité de surface de 20-10. Chaque lentille est livrée avec un dossier de prescription complet qui comprend les résultats de l’interférogramme et des mesures du diamètre, du rayon, de l’épaisseur centrale et du centrage.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×