Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 18 produits de la même famille.

25.4mm Dia. x 63.5mm FL, Uncoated, ZnSe Plano-Convex Lens

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #47-181
€325,00
×
Qté 1-10
€325,00
Qté 11
€295,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
25.40
Distance Focale EFL (mm):
63.50
Traitement:
Uncoated
Substrat:
Zinc Selenide (ZnSe)
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile (%):
90.00
Tolérance Distance Focale (%):
±2 @ DWL
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (μm):
10.6
Centrage (arcmin):
3-5
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.90
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.2
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.0
Rayon R1 (mm):
89.14
Focale Arrière BFL (mm) @ Longueur d'Onde de Conception DWL:
64.34
f/#:
2.5
Ouverture Numérique NA:
0.20
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.13
Distance Focale EFL @ 0,6328μm (mm):
56.04
Distance Focale EFL @ 1,064μm (mm):
60.15
Distance Focale EFL @ 10,6μm (mm):
63.50
Distance Focale EFL @ 12μm (mm):
64.00
Distance Focale EFL @ 2,94μm (mm):
61.99
Distance Focale EFL @ 5,08μm (mm):
62.36
Précision de Surface:
λ/20 @ 10.6µm
Type:
Plano-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.6 - 16
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 16,000

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Utilisable pour une Transmission Allant de 600 nm à 16 μm
  • Faible Dispersion

Le Séléniure de Zinc est une vapeur chimique déposée sur le materiel généralement utilisé en imagerie thermale, FLIR, et systèmes médicaux. Il a une vaste utilisation en systèmes de lasers à haute puissance CO2 du fait de son faible coefficient d’absorption et de sa haute résistance aux chocs thermiques. Le Séléniure de Zinc est relativement un matériel souple qui se raye facilement et qui n’est pas recommandé pour une utilisation dans un environnement difficile/délicat. Une grande attention doit alors être prise lors du maniement de celles-ci. Utilisez des gants en latex pour empêcher la contamination et ne pas utiliser de pince ou d’autres outils pouvant les endommager.

Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×