Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 20 produits de la même famille.

23", Blanche, Éclairage Linéaire à LED

Stock #83-859
€775,00
Qté 1
€775,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Couleur:
White
Longueur (pouces):
23.00
Largeur (pouces):
2.27
Contrôle d'Intensité:
No
Alimentation d'Énergie:
#87-355 required for operation
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Metaphase Technologies
Géométrie:
Linear Array
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS:

Description du Produit

23" and 48" illuminators require power supply #87-355

Informations Techniques

 
Dimensions 8" x 8" 14" x 14" 23" x 23" 48" x 48"
A 8.00" 13.93" 22.81" 45.72"
B 9.25" 15.18" 24.06" 46.97"
C 9.74" 15.69" 24.55" 47.46"

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×