Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 21 produits de la même famille.

21mm Diameter, English/Metric Line, Contact Reticle

Inch-Metric Comparision

Inch-Metric Comparision

Stock #39-459
€60,00
Qté 1-1
€60,00
Qté 2
€55,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Tolérance Angulaire (arcsec):
±1
Diamètre (mm):
21.00 ±0.05
Épaisseur de Ligne (μm):
25.00
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
2.28
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.127
Type:
Inch-Metric Comparison
Précision Linéaire (μm):
±2
Parallélisme (arcsec):
<30
Centrage (mm):
0.25
Tolérance Épaisseur de Ligne (μm):
±13
Planéité de Surface:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:

Description du Produit

Straight line scale with metric top, english bottom for comparative measurements.
English Scale: 0 to 0.6" in 0.01" increments
Metric Scale: 0 to 15mm in 0.1mm increments

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×