• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 8 produits de la même famille.

21mm Dia. x -28mm FL, Negative Meniscus Lens, Grade 2

Stock #96-204 Fin de Série
×
€6,00 €3,00
Qté 1
€6,00 €3,00
Qté 2
€4,20 €2,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
21.00
Distance Focale EFL (mm):
-28.00
Ouverture Numérique NA:
0.38
f/#:
1.33

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les Ménisques sont des lentilles convexes-concaves. Ils comportent une surface incurvée vers l'extérieur et une surface incurvée vers l'intérieur. Si la courbure vers l'intérieur est plus forte que la courbure vers l'extérieur, la lentille possède une distance focale négative et agit comme une lentille réductrice.

Les Ménisques Négatifs de Qualité Expérimentale sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×