Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Sélectionner Pays
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 37 produits de la même famille.

2,0 Densité Optique, 25mm de Dia., Filtre Film Laminé

Stock #84-032
€69,00
Qté 1-10
€69,00
Qté 11
€63,83
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traitement:
Uncoated
Diamètre (mm):
25.00 ±0.50
Densité Optique OD:
2.0
Épaisseur (mm):
0.30 ±0.25
Transmission (%):
1.0
Type:
Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Substrat:
Laminated Wratten 2

Conformité réglementaire

RoHS:

Description du Produit

Density and transmission values are for unlaminated filter film. Lamination typically changes optical density by less than ±0.1 OD. View curves for specific performance data.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×