Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 43 produits de la même famille.

16mm Dia. x -20mm FL, Grade 1, Double-Concave Lens

Stock #75-691 Fin de Série
×
€9,00
Qté 1
€9,00
Qté 2
€6,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
16.00
Distance Focale EFL (mm):
-20.00
Traitement:
Anti-Reflection Coating
f/#:
1.25
Ouverture Numérique NA:
0.4
Type:
Double-Concave Lens

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les lentilles Biconcaves (DCV) possèdent deux surfaces incurvées vers l'intérieur et une distance focale négative. Elles sont utilisées pour réduire l'image et diffuser la lumière.

Les Lentilles Biconcaves (DCV) de Qualité Expérimentale sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×