eo_logo
  • Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  • cart   
 
Afficher tous les 10 produits de la même famille.

Axicon Traité NIR-AR, Angle au Sommet de 140°, 25,4 mm de dia.

Plano-Convex (PCX) Axicons

Plano-Convex (PCX) Axicons

Stock #83-808 Fin de Série
×
€555,00
Qté 1-10
€555,00
Qté 11+
€499,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Traitement:
NIR I (600-1100nm)
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.15
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Type:
Axicon, Plano-Convex
Ouverture Utile (%):
>90
Spécification du Traitement:
Surface 1 & 2: Ravg ≤0.8% @ 600 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1100
Remarque:
Coating on Both Surfaces

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Créent un faisceau en forme d'anneau
  • Options non traités et traités AR disponibles
  • De nombreux angles au sommet disponibles
  • Axicons Plan-Convexes (PCX) pour Faisceaux de Bessel disponibles pour les applications de modelage de faisceau

Les Axicons Plan-Convexes (PCX) pour Faisceaux Annulaires sont utilisés pour générer des faisceaux laser à profil annulaire et sont disponibles dans plusieurs angles au sommet différents de 90° à 160°. Ils présentent des tolérances d'angle au sommet contrôlées qui permettent de créer des profils annulaires précis. Les Axicons Plan-Convexes (PCX) pour Faisceaux Annulaires utilisent un substrat de silice fondue de précision et peuvent être achetés avec un traitement antireflets à large bande ou comme substrats non traités. Pour les axicons utilisés pour créer des faisceaux de Bessel sans diffraction, les Axicons Plan-Convexes (PCX) pour Faisceaux de Bessel sont disponibles.

Remarque : Pour plus d'informations sur les Axicons, veuillez consulter notre note d’application : An In-Depth Look at Axicons.

L'épaisseur de l'anneau (t) est facilement définie en prenant ½ du diamètre du faisceau (db) : 

Le diamètre de l'anneau (dr) est défini en utilisant la longueur entre la sortie de la lentille et l'image (L), l'indice de réfraction du matériau de la lentille (n) et l'angle (a) et peut être approximé comme suit :

Pour des performances optimales, nous recommandons d'utiliser des Axicons Plan-Convexes (PCX) en association avec l'un de nos expanseurs de faisceau afin de garantir un diamètre de faisceau d'au moins 50% de l'ouverture utile.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



UNE SÉLECTION DE NOS AFFILIATIONS :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×