Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 24 produits de la même famille.

TECHSPEC 12,5mm Dia x 50mm EFL 1064nm Raie Laser, Lentille PCX Cylindrique

Laser Line PCX Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

Stock #33-232
€77,50
Qté 1-5
€77,50
Qté 6
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
12.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Distance Focale EFL (mm):
50.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
48.75
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.89
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Substrat:
Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.5% @ 985 - 1140nm
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.13
f/#:
4.00
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Remarque:
Coating: 1064nm V-Coat
Ouverture Numérique NA:
0.13
Rayon R1 (mm):
25.93
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.985 - 1.140
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
985 - 1140

Regulatory Compliance

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Formes Rondes pour une Intégration Facile
  • Focalisent la Lumière dans une Seule Direction
  • Traitées pour Longueurs d’Onde Courantes pour une Transmission Maximale

Les Lentilles PCX Cylindriques TECHSPEC® à Raie Laser sont conçues pour des applications qui nécessitent la focalisation de la lumière laser dans une seule direction. Ces lentilles cylindriques peuvent être utilisées pour focaliser la lumière dans un capteur à fente ou à balayage linéaire, et ont des formes circulaires pour faciliter leur intégration dans le système. Par ailleurs, ces lentilles peuvent être utilisées en paire pour collimater et rendre la sortie d'un laser circulaire. De nombreuses options de traitement antireflet sont proposées pour les longueurs d’onde laser courantes et démontrent une réflexion inférieure à 0,25% pour une longueur d’onde de sortie laser donnée.

Informations Techniques

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×