• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 
Afficher tous les 6 produits de la même famille.

1:2 (0,5X), Objectif Télécentrique Xenoplan de Schneider

Stock #59-827
€4.995,00
Qté 1
€4.995,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Grossissement Primaire PMAG:
0.5X
Taille maximale du capteur:
2/3"
Ouverture (f/#):
f/3.6
Distance de Travail (mm):
195.00
Filetage:
C-Mount
Type:
Telecentric Lens
Profondeur de Champ (mm):
±4
Distorsion (%):
<0.7
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12.8mm
Filetage:
M58 x 0.75
Longueur (mm):
263.90
Diamètre Max. (mm):
74.0
Dia. de Monture (mm):
62.00
Mounting Offset (mm):
134.00
Résolution:
40 lp/mm @ >50%
Tolérance Distance de Travail (mm):
±12

Conformité réglementaire

RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Télécentrique dans l’Espace Objet et Image
  • Ajustement de Fine Focalisation ±3 mm
  • Contrôle Complet de l’Iris
  • Capteur 2/3’’ Max

Les objectifs Télécentriques Bilatéraux Xenoplan de Schneider amènent un nouveau standard dans la performance d’objectif pour la métrologie optique sans contact. Utilisant une conception optique unique bilatérale, la télécentricité dans l’espace objet et image est assurée. Cinq grossissements sont offerts dans cette famille d’objectifs télécentriques, et sont complémentés avec une monture de support rotative pour améliorer la stabilité du système.

Ces objectifs sont conçus pour fonctionner avec des caméras de format 2/3’’ et possèdent un iris ajustable et contrôles de focalisation. Tous les objectifs ont des filetages pour l’implémentation de nos filtres montés.

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO EST MEMBRE DE :

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×