Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 58 produits de la même famille.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
10mm Dia. x 20mm EFL, traité VIS-NIR, Lentille Cylindrique

Stock #47-962
€115,00
×
Qté 1-5
€115,00
Qté 6
€92,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre (mm):
10.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Distance Focale EFL (mm):
20.00
Distance Focale Arrière BFL (mm):
18.03
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1
Substrat:
Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.71
f/#:
2.00
Tolérance Distance Focale (%):
±3
Ouverture Numérique NA:
0.25
Rayon R1 (mm):
10.34
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm):
±0.1 over H
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Applications Typiques:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000
Tolérance Angle de Bord (arcmin):
15.00

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Cylinder Lenses Feature Tight Tolerances on Tilt and Wedge
  • Higher Image Quality than Standard Cylinder Lenses
  • N-BK7 Substrate for Broadband Performance

Focalisent la lumière dans une dimension seulement. Similaires aux lentilles PCX de profil, se composent cependant d’une portion cylindrique et non sphérique. Les lentilles cylindriques peuvent transformer un point lumineux en une suite d’images, utiles dans la fabrication de générateurs raie laser. La lentille agrandie dans une dimension, elle peut donc être utilisée pour étendre des images. Peuvent également être utilisées pour focaliser la lumière dans une fente ou pour la converger sur un capteur linéaire. Grace à la tolérance plus sérrée sur l’inclinaison, celles-ci offriront des raies plus uniformes et une meilleure qualité d’image que nos lentilles cylindriques standards.

Informations Techniques

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×