Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Afficher tous les 14 produits de la même famille.

Adaptateur Fibre Optique MX-9, 0,508"

#66-907

#66-907

Stock #66-907
€45,00
Qté 1
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Diamètre Interne (mm):
12.90
Numéro de Modèle:
MX-9
Diamètre Extérieure (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
32.00
Diamètre Interne (pouces):
0.508
Construction:
6061-T6 Aluminum
Type d'Éclairage:
Accessory

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les adapteurs de fibres optiques sont nécessaires pour connecter nos guides lumineux en fibre optique à notre sélection d'illuminateurs à fibre optique. Tous sont construits à partir d'aluminium 6061-T6.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×