TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs, M6

#84-345

×
Stock #84-345 3-4 jours
×
- +
€150,50
Qté 1-4
€150,50
Qté 5+
€132,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Function:
Optic Mount (Rotatable)
Ouverture Utile CA (mm):
22.00
Longueur Tube d'Extension (mm):
25.05
Type de Filetage:
C-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige

Le Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC est conçu pour monter une gamme de composants optiques carrés ou circulaires sur des systèmes de monture C compatibles. Un boîtier et une cellule optique sont nécessaires pour construire un Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC complet. Pour qu'ils soient adaptablesà toutes tiges, les boîtiers sont disponibles avec des filetages M6 ou ¼-20.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer