Les Porte-Filtres Multiples Fixes sont idéaux pour l’utilisation avec des filtres de densité neutre dans les applications d'empilage. La cellule de montage maintient le filtre de diamètre "F" en place à l'aide d'un anneau de retenue. La cellule de montage s'insère solidement dans le porte-filtres. Les Porte-Filtres Multiples Fixes peuvent également accueillir des filtres non montés de diamètre "A". Un porte-filtre et une cellule de montage sont nécessaires pour un système d'empilage complet, tel que celui illustré dans l'image du produit. Ces montures sont fabriquées en aluminium anodisé noir et sont optimaux pour le montage de 3 ou 5 optiques circulaires.
Des Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.
Filter Holder Dimensions (see diagram below) | ||||||
Stock No. | A | B | C | D | No. of Slots | No. of Cell Slots |
#55-006 | 30mm | 50mm | 34mm | 5mm | 4 | 3 |
#55-007 | 50mm | 70mm | 44mm | 5mm | 5 | 5 |
Mounting Cell Dimensions (see diagram below) | |||
Stock No. | F | G | H |
#56-759 | 12.7mm | 10.2mm | 30mm |
#55-008 | 25mm | 22.5mm | 30mm |
#56-760 | 25.4mm | 22.9mm | 30mm |
#55-009 | 50mm | 47mm | 52mm |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.