Diaphragme du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
- Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
- Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage
Adaptateur Cinématique 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Compatibleavec Monture C et Système de Cage
- Filetage M6
- Compatible avec la Plupart des Montures TECHSPEC® Cinématiques
Tubes à Longueur Ajustable M23,2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
- Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
- Filetage M23,2 x 0,75
- Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
Adaptateurs de Tube & Accessoires M23,2 et M27,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Relient les Tubes d'Extension du Système de Cage Optique
- Associent les Tubes du Système de Cage aux Composants de Monture C Standard
- Un Dispositif de Retenue Etendu ne Rallonge pas le Système
Sets de Tournevis Impérials et Métriques
- Jeu de 9 Tournevis
- Tournevis de 1,5 – 10mm
- Entrée avec Coudée pouvant atteindre 25° dans les Fixations
- Idéal pour l'usage avec le Système de Cage Optique TECHSPEC®
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.