TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm Diaphragme du Système de Cage, Ouverture de 0,8 à 12 mm

×
Stock #88-199 En Stock
×
- +
€146,00
Qté 1+
€146,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Function:
Iris
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
31.5 Dia.
Longueur (mm):
17.2
Construction:
Black Anodized Aluminum
Diamètre Interne (mm):
0.8 - 12
Ouverture Max. (mm):
12
Ouverture Min. (mm):
0.8
Nombre de Feuilles:
10
Remarque:
Number of Leaves: 10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
  • Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
  • Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage

Le Diaphragme du Système de Cage TECHSPEC® est un diaphragme à iris en acier à ressort bleui à 10 feuilles, situé dans un boîtier en aluminium anodisé pouvant être facilement intégré dans n'importe quelle platine de 25 mm du Système de Cage TECHSPEC®. Il fournit une transition lisse de l'ouverture maximale de 12 mm à l'ouverture minimale de 0,8 mm. Ce diaphragme peut être utilisé pour ajuster la performance du système en contrôlant le nombre F (f/#) du système, le diamètre de la pupille d'arrêt et l'ensemble de l'énergie transmise dans le système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer