Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Ouverture Utile CA (mm):
22.86 x 22.86
Dimensions (mm):
25.40 x 25.40
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.25
Traitement:
BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Bords:
Seamed
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Excellente transmission
Éliminent les réflexions et réduisent les reflets
Disponibles dans une large gamme de tailles
Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) possèdent des traitements à large bande sur les deux faces, réduisant la réflectivité à ≤0,5%. Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux surfaces optiques pour augmenter la transmission d'un système et réduire les risques causés par les réflexions qui se propagent en arrière dans le système et créent des images fantômes. Les traitements éliminent virtuellement les rétro-réflexions, ce qui offre une amélioration de lecture lorsqu’utilisées dans les écrans industriels ou scientifiques. Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) ont une transmission élevée, ce qui les rend idéaux pour diverses applications. Ces fenêtres antireflets sont disponibles en format circulaire et carré, avec une gamme variée de tailles pour chacun d'entre eux.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.