TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia., 633nm Traitement Antireflet, Fenêtre λ/4 en N-BK7

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #49-141 3-4 jours
×
- +
€94,00
Qté 1-5
€94,00
Qté 6+
€75,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Traitement:
Laser V-Coat (633nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 633nm
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.20
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
633
Parallélisme (arcmin):
≤1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Qualité de Surface:
60-40
Type:
Laser Line Window
Module d'Élasticité de Young (GPa):
82
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.51
Indice de Réfraction nd:
1.516
Rapport de Poisson:
0.206
Nombre d'Abbe (vd):
64.17
Bords:
Fine Ground

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
  • Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
  • Substrat N-BK7 de précision
  • Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°

Les fenêtres TECHSPEC® en N-BK7 à Raie Laser conviennent parfaitement aux applications laser industrielles et de faible puissance. Leur concept haute-tolérance produit une distorsion et une dispersion du rayon minimes. Des traitements antireflet apportent une réflexion <0.25 % sur les longueurs d'onde de conception du revêtement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer