TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Dia. 5.0° Déviation Nominale Prisme Cale en Silice Fondue non traité

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

×
Stock #84-865 3-4 jours
×
- +
€122,50
Qté 1-5
€122,50
Qté 6+
€98,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated
Tolérance Angulaire (arcsec):
15
Biseau:
Protective bevel as needed
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Orientation de l'Image:
Beam Deviation
Puissance (Dioptres):
8.75
Ray Deviation @ 355nm (°):
5.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
20-10
Épaisseur (mm):
3.00
Type:
Wedge Prism
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Angle de Bord:
10° 17'38"

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
  • Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
  • Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance

Les Prismes Cales en Silice Fondue TECHSPEC® sont conçus pour toute une variété d’applications de direction de faisceau requérant des traitements antireflets UV-VIS ou de la première à la quatrième harmonique de laser Nd:YAG. Ils sont optimisés pour garantir un niveau optimal de performances système grâce à des spécifications strictement contrôlées, notamment une planéité de surface de λ/10, une qualité de surface de 20-10 et une tolérance de déviation de coin de 15 ou 30 arcsecondes. Les versions avec traitement Nd:YAG permettent une transmission élevée et des seuils de dommage laser garantis spécifiques à la longueur d’onde de conception. Les Prismes Cales en Silice Fondue TECHSPEC® s’appuient sur une conception de déviation en coin permettant de dévier la trajectoire du faisceau laser de 0,5° à 5⪚. En créant une paire de prismes de Risley à l’aide de deux de ces prismes avec la même déviation, il est possible de personnaliser la direction du faisceau jusqu’à deux fois la déviation en coin. Un faible coefficient de dilatation thermique assure une direction de faisceau précise pour les applications laser haute puissance.

Remarque : La dioptrie de puissance est définie comme une déviation de 1 cm à une distance de 1 m du prisme. Les Prismes Cales TECHSPEC® sont également disponibles en versions N-BK7.

Deux Primes Cales en Silice Fondue peuvent être utilisés comme une paire anamorphique pour former un nouveau faisceau (pour corriger la forme elliptique des sorties diode par exemple). Une paire de Primes Cales en Silice Fondue peut également orienter un faisceau n'importe où sur un cercle décrit par l'angle complet 4xθ où θ est l'angle de déviation d'un seul prisme. Cette orientation du faisceau s'opère en faisant pivoter les deux Primes Cales en Silice Fondue sur eux-mêmes indépendamment l'un de l'autre. Ce qui est généralement utilisé pour balayer un faisceau à différents endroits pour des applications en imagerie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer