Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Damage Threshold, Reference:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Description commune pour les Produits de la même Famille
Appropriés aux Sources Laser de Faible Puissance
Différents Traitements BBAR Disponibles
Déviation du Rayon de 90°
Présentant des tolérances angulaires serrées et un substrat N-BK7 de précision, les Prismes à Angle Droit TECHSPEC®, Traités Anti-Reflet sur une Large Bande Spectrale (BBAR), conviennent parfaitement à une variété d'applications raie laser de faible puissance. Le traitement BBAR améliore la transmission en comparaison aux prismes à angle droit non traités.
Les Prismes à Angle Droit sont généralement utilisés pour réorienter la projection d'une image et dévier la lumière de 90°. Ils produisent une image qui, selon l'orientation du film, sera inversée ou retournée. Plusieurs primses peuvent être utilisés en association pour déplacer un faisceau ou une image.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.