300mm Dia x 800mm FL, traité Aluminium, Réflecteur Ellipsoïdal

Precision Ellipsoidal Reflectors

×
Stock #90-972 3-4 jours
×
- +
€1.242,00
Qté 1-10
€1.242,00
Qté 11+
€1.096,50
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
Protected Aluminum (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Type de Traitement:
Metal
Diamètre Trou Central (mm):
80.0
Hauteur (mm):
147.0 ±0.5
Diamètre Interne (mm):
290
Diamètre Externe (mm):
300.00 +0.0/-0.5
Type:
Specialty Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance to Focal Point f1 (mm) :
45 ±10
Distance to Focal Point f2 (mm):
790 ±10

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat Poli de Précision
  • Revêtements en Aluminium Protégé et Miroir Froid Disponibles
  • Parfaitement Adaptés aux Applications Solaires et de Condenseur
  • Réflecteurs Paraboliques de Précision également disponibles

Les réflecteurs ellipsoïdaux de précision sont parfaits pour simplifier le concept et l'intégration du système. Possédant deux points focaux, les miroirs ellipsoïdaux évitent d'utiliser d'autres composants de focalisation dans le système. Lorsqu'une source lumineuse est placée au premier point focal, elle est focalisée au second point focal. Deux types de traitement sont disponibles pour le miroir: Le revêtement en aluminium protégé présente une haute réflexion à large bande sur les spectres visible et IR. Le revêtement à miroir froid reflète la lumière visible tout en transmettant le proche IR, ce qui le rend approprié aux applications à condenseurs froids.

Les Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision sont polis avec précision et apportent des profils asphériques exacts. Ces miroirs offrent une meilleure stabilité thermique et une meilleure performance de focalisation que les réflecteurs moulés les plus commercialisés. Ils sont utilisés dans les applications classiques de production de PCB, LCD et PDP, ainsi que dans les simulateurs solaires, les illuminateurs de fibre optique et les projecteurs.

Informations Techniques

Dimensional Specification
Diameter x y Hole Size d Height H A B Stock No.
64mm 11mm 78mm 18mm 44mm 31mm 36mm #90-968
#90-973
86mm 14mm 134mm 20mm 48mm 32mm 88mm #68-797
#68-800
105mm 22mm 145mm 27mm 42mm 20mm 103mm #90-969
#90-974
115mm 17mm 272mm 26mm 54mm 36mm 219mm #68-798
#68-801
128mm 18mm 288mm 31mm 67mm 50mm 220mm #90-970
150mm 22.5mm 360mm 40mm 70mm 48mm 290mm #90-971
#68-802
220mm 40mm 440mm 60mm 90mm 53mm 347mm #68-799
#68-803
300mm 45mm 800mm 80mm 147mm 108mm 647mm #90-972
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer