TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm de Dia. x -18mm EFL, NIR II Bords Noircis, Lentille Biconcave

×
Stock #68-012-INK Contact
×
D’autres traitements
×
- +
€51,50
Qté 1-9
€51,50
Qté 10+
€46,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.00 ±0.025
Distance Focale EFL (mm):
-18.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.5
Ouverture Numérique NA:
0.33
Traitement:
NIR II (750-1550nm)
Type:
Double-Concave Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1550
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-18.65
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
11.00
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.76
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1.00
Rayon R1=-R2 (mm):
-18.94
Qualité de Surface:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitées AR pour offrir <0,7% de réflexion par surface entre 750 - 1550nm
  • Les lentilles biconcaves possèdent deux surfaces internes courbées identiques et une distance focale négative
  • Utilisées pour réduire une image et diffuser la lumière
  • Traitements disponibles : Non-Traitées, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR II TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR II TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme de 750 nm à 1550 nm.  Ces lentilles sont également disponibles Non Traitées ou en options de traitement AR VIS-EXT, MgF2VIS 0°VIS-NIR, ou NIR I.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer