TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1200nm Filtre Passe-Haut Haute Performance, 12,5mm de Dia.

High Performance OD 4.0 Longpass Filters

×
Stock #89-658 3-4 jours
×
- +
€204,00
Qté 1-5
€204,00
Qté 6+
€174,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
1,200.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Bande de Coupure (nm):
200 - 1180
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
3.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Transmission (%):
≥91
Bande de Transmission (nm):
1220 - 1650
Type:
Longpass Filter
Ouverture Utile (%):
>80
Front d'Onde Transmis, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Tolérance de Coupure (%):
±1
Facteur Pente (%):
<1
Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Remarque:
Arrow on part indicates filter coated surface.
Spécification du Traitement:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 1650

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Nos Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance TECHSPEC® offrent une transmission élevée dans la bande passante et un blocage supérieur dans la bande de réjet. Grâce à une densité optique de 4.0 et plus de 91% de transmission dans la bande passante, ces filtres sont idéaux dans une large variété d’applications. Filtres Passe-Haut OD 4 Haute Performance TECHSPEC® sont dotés d'un revêtement dur, avec un traitement dur diélectrique appliqué par pulvérisation comme première surface et un traitement AR comme deuxième surface. Eliminez les pertes lumineuses en créant des filtres personnalisés lorsque combinés avec nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® à Haute Performance. Notre Roue de Filtres Rotative TECHSPEC® peut être utilisée pour des applications nécessitant une variété de filtres.

Coffrets de Filtres Passe-Haut

Les Coffrets de Filtres Passe-Haut VIS incluent sept filtres allant de 400 à 700 nm. Les Coffrets de Filtres Passe-Haut NIR incluent eux, huit filtres allant 700 à 1.100 nm. Les deux coffrets sont idéaux pour une intégration avec nos roues à filtres.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer