Objectifs Nikon | Tout Voir
Objectifs Nikon CFI60 LE Plan EPI Corrigés à l'Infini – Fond Clair
Nouveau
- Ouverture numérique élevée
- Longue distance de travail
- Distance parfocale de 60 mm pour des images claires
Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir
Nouveau
- Lentille de Fresnel unique de Nikon
- Longue distance de travail
- Aberration chromatique fortement corrigée
Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis
- Conception achromatique
- Filetage RMS standard
- Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
- Têtes à ressort sur les 40X et 60X
Lentilles Tubes et Accessoires Nikon
Nouveau
- Le cube de filtres accepte des filtres de 25 mm de diamètre ou comporte des ensembles de cubes de filtres de fluorescence prémontés pour les microscopes Nikon
- Lentille tube pour objectifs Nikon corrigés à l'infini
- Adaptateur et support pour lentille tube pour monture C disponible
Objectifs Nikon CFI Plan Fluor
- Fournissent une observation par fluorescence à contraste élevé
- Parfaits pour de nombreuses techniques de microscopie
- Transmission élevée de l'UV à l'IR
Objectifs Nikon CFI Super Fluor
- Meilleure transmission de l'UV
- Modèles à grande ouverture numérique
- Présentent des matériaux à faible auto-fluorescence
Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à L'Infini - Fond Clair
Top Seller
- Excellente reproduction couleur
- Longue distance de travail et ouverture numérique élevée
- Contraste élevé avec éblouissement minima
- Aucune déformation
Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
- Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC® Non Montés Egalement Disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.