Tout ensemble se compose de 5 échelles de réticule (26 mm pour 7X, 35 mm pour 10X) dans une boîte à stockage en vinyle. Les unités 7X et 10X sont multiéléments avec base démontable. Le set inclut une réticule avec échelle linéaire, une réticule avec multi-échelle, une réticule avec grille, une réticule avec échelle d'épaisseur, et une réticule avec taille filetage.
Ces loupes offrent un réticule en verre qui est retirable, mis en contact direct avec l’objet à mesurer pour une comparaison précise. Réticules supplémentaires sont aussi disponibles. Tous modèles offrent une vis de focalisation aisée et hélicoïdale et optiques achromatiques traitées pour corriger la couleur et permettre la vision d’un champ plat.
Chaque loupe se compose d’une base acrylique (démontable en conception 10X), d'un anneau pour le réticule démontable et d'un boîtier solide en vinyle. Deux options de réticules sont disponibles : une échelle linéaire de 0 - 20 mm en incréments de 0,1 mm ou une échelle linéaire croisée de 15 - 0 - 15 mm en incréments de 0,1 mm.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.