Protections Oculaires en Gomme

Rubber Eyeguards

×
  • Contiennent du latex de caoutchouc naturel
  • Permettent de réduire la lumière ambiante et les reflets éblouissants
  • Assurent un positionnement correct de l'œil par rapport à l'objectif  

Les Oculaires en Gomme protections réduisent la lumière ambiante et les reflets éblouissants, tout en offrant à l'observateur un confort pour une efficacité visuelle maximale. Les protections oculaires assurent un positionnement correct des yeux par rapport à l’objectif. Plusieurs options de conception sont disponibles pour mieux répondre aux besoins de l'application. Les Protections Oculaires en Gomme sont recommandées pour améliorer les performances des applications d'imagerie.   

Le modèle A est conçu pour les oculaires plus grands et s'étend de 38 mm à 50 mm.
Le modèle B est conçu pour les oculaires standard et s'étend de 28 mm à 32 mm.
Le modèle E est conçu pour les oculaires standard et est un style d'œilleton qui s'adapte parfaitement aux oculaires de 35 mm de diamètre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer