Flacon d’Application d'Adhésif Optique Norland, NOA 81, 1 once

See More by Norland

Norland Optical Adhesive NOA 81, 1 oz. Application Bottle

×
Stock #36-428 En Stock
×
- +
€40,00
Qté 1-4
€40,00
Qté 5+
€37,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Taille (oz):
1
Adhésion au Verre:
Excellent
Adhésion au Métal:
Excellent
Adhésion au Plastique:
Fair
Viscosité (cps):
300
Durabilité:
Hard, Resilient
Indice de Réfraction nd:
1.56 @ 589nm
Numéro Norland:
81
Longévité:
4 months
Type:
Bottle
Applications Typiques:
Extra fast curing adhesive for tacking Spot bonding or centering
Absorption Range (nm):
320 - 380
Bonding Type:
Glass to Glass/Metal
Energy for Full Cure (J/cm2):
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Adhésifs Optiques Norland sont des adhésifs optiques clairs, sans solvants, conçus pour durcir en quelques minutes seulement lorsqu’ils sont exposés à la lumière ultraviolette. Ces adhésifs sont utilisés dans les applications d’alignement de précision ou de positionnement qui nécessitent une liaison solide et résistante. Les Adhésifs Optiques Norland permettent une variété de types de collage, notamment verre sur verre, verre sur verre/métal, et plastique sur plastique/verre. Pour utiliser ces adhésifs, il faut les appliquer sur la surface optique, ajuster les composants et les fixer à l’aide d’unesource de lumière UV. Comme l'adhésif ne durcit pas avant d'être exposé à la lumière UV, il est possible de prendre le temps, pendant le processus de positionnement, de parfaire l'alignement du produit. 

Informations Techniques

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer