Large champ de vision (185°) pour les images « Fisheye »
Iris verrouillable et mise au point fixe
Distance focale de 1,8 mm
Ces objectifs fisheye sont conçus pour supporter des caméras à résolution MegaPixel le long d’un champ de vision de 185°. Leur large profondeur de champ élimine le besoin d’ajustement de focalisation, et permet aux objectifs d’être proprement focalisés entre 100mm et l’infini. Un ajustement de blocage de l’iris permet le contrôle de l’exposition sans changement de temps d’intégration, et reste maintenu en place pour empêcher une alteration accidentelle. Cet objectif est excellent pour des applications à espace restreint ou de larges champs de vision sont nécessaires à de courtes distances de travail. *Champ de vision pour format ½”.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.