C-CLamp

#58-080

×
Stock #58-080 En Stock
×
- +
€19,67
Qté 1+
€19,67
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Puissance de Sortie de 20W
  • Bras Flexible
  • Options à Focalisation et à Aire Disponibles

Les illuminateurs quartz halogène se composent d’une ampoule Halogène 12V/20W dans un logement polyamide d’impact élevé. Un réflecteur Dichroïque dissipant de chaleur procure une large illumination angulaire ou un spectre étroit. La tête de la lampe est montée sur un bras gooseneck de 700 ou 500mm s’ajustant facilement à tout angle. Les lampes peuvent être sécurisées directement à un banc ou peuvent être montées sur une table, ou un fermoir ajustable C, listés ci-dessous.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer