Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3066

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Accessoires Télécentriques


  • Option de Miroir ou Prisme Permettant une Imagerie à 90° de la Normale
  • S’attache Facilement au Devant de la Majorité des Objectifs Télécentriques
  • Diminue la Longueur du Système en Changeant la Direction de Faisceau
  • Disponible avec Prisme, Miroir, ou Séparateur pour une Variété d’Applications

Les Accessoires Télecentriques s’attachent au devant des objectifs télécentriques d’Edmund Optics® permettant la caméra d’être montée à 90 degrés de la normale pour des systèmes d’inspection. En altérant l’angle, la caméra et objectif peuvent être déplacés laissant de l’espace pour d’autres composants. Ces accessoires changeront la distance de travail des objectifs auquels ils sont attachés. Le prisme offrira de plus longues distances de travail, et le miroir offrira lui de plus courtes distances. Le séparateur combine deux chemins optiques séparés, et la caméra les imagera de façon superposée. La caméra peut ensuite utiliser le second chemin lumineux comme référence, comme fonction de trigger, ou paramètre de mesure.

Pour l'utilisation avec nos Objectifs Télécentriques Série Argent et Objectifs Télécentriques Série Or.

Note: Un adaptateur et un miroir, prisme ou séparateur à angle droit sont nécessaires pour chaque objectif.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×