Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1370

TECHSPEC Coffret de Composants - Monture T


Set complet de composants mécaniques de 48mm OD (Monture T) avec boîte protectrice pour un stockage à long terme. Idéal pour le montage des optiques de diamètre 12.5 ou 25mm. Le set inclut des composants nécéssaires pour prototypes et la conception d’instruments optiques. Chaque composant est labélisé. Fonctionne bien avec les coffrets d’optiques de diamètre 25mm.

Informations Techniques

 
List of Components Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×