Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3701

Illuminateurs à Fibre Optique ScopeLED


  • Entier Contrôle d’Intensité et Stroboscopique
  • Différents Types de Lumière Blanche et Couleurs Disponibles
  • Compatibles avec nos Statifs pour un Montage Idéal en Microscopie

Les Illuminateurs à Fibre Optique ScopeLED sont parfaits pour des applications qui vont de la microscopie à la vision industrielle. Ces illuminateurs faciles d’utilisation disposent d’un contrôle d'intensité et stroboscopique et la possibilité de choisir entre différents types de lumière blanche et une couleur. Par ailleurs, ces Illuminateurs sont proposés soit en modèle de paillasse pour tables soit en modèle monté pour se fixer sur nos statifs compatibles. La version mixte RVB est un modèle à accordage de couleur pour créer un éclairage s’adaptant parfaitemen aux besoins de l’application, tandis que la version de réglage de lumière blanche peut être réglée sur la température de couleur de votre choix. Le déclencheur externe et le contrôle complet par ordinateur via la connexion USB incluse permettent le stockage d’un certain nombre de séquences stroboscopiques grâce à l'option personnalisée située sur le bouton de commande. Toutes les des données sur l’intensité maximale, le flux et la couleur sont disponibles. Chaque illuminateur possède un embout universel permettant d’accepter des guides lumineux à fibre optique.

Informations Techniques

Tunable White ScopeLED Fiber Optic Illuminators
Setting Radiant Flux Luminous Flux
2700K 2311mW 593 lm
3000K 2407mW 624 lm
3600K 3466mW 921 lm
4300K 4287mW 1159 lm
5600K 3228mW 930 lm
6500K 3146mW 895 lm

Tunable RGB ScopeLED Fiber Optic Illuminators
Setting Radiant Flux Luminous Flux
3000K 2415mW 604 lm
4300K 2290mW 575 lm
5600K 2294mW 556 lm
Red (635nm) 1477mW 243 lm
Green (521nm) 788mW 360 lm
Blue (465nm) 1579mW 99 lm

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×