Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3244

TECHSPEC Fenêtres Saphir Métallisées


×
  • Substrat de Saphir de Précision
  • Bord Métallisé Soudable
  • Supérieures à une Transmission de 80% allant de 0.4 à 7μm

Les Fenêtres Saphir TECHSPEC® Métallisées sont créées en appliquant de fines couches de chrome, de nickel et d'or sur le bord d'une fenêtre en saphir. Ce bord métallisé créé une surface pouvant être soudée ou fixée directement sur votre assemblage opto-mécanique ce qui vous permet de créer un joint hermétique. Les optiques fermées hermétiquement, sont utilisées dans diverses applications pouvant aller des systèmes d'imagerie à infrarouge à des dispositifs médicaux. Les couches métallisées de chrome, nickel et or répondent à la norme de soudabilité MIL-STD-883. Pour les besoins des équipementiers, il est possible d'effectuer une métallisation sur mesure du bord des autres matériaux IR comme le germanium et le sulfure de zinc. Veuillez contacter notre support commercial pour plus d'informations.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×