Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3721

Systèmes Laser à Couplage de Fibre Haute Puissance de Classe IV


×
  • Modèle Clé en Main, Compact de Haute Puissance de Classe IV
  • Longueurs d'Onde du Visible et de l'Infrarouge
  • TEC et Refroidissement par Air Forcé
  • Systèmes Lasers à Couplage de Fibres de Faible Puissance Également Disponibles

Les Systèmes Laser à Couplage de Fibre Haute Puissance de Classe IV sont des systèmes complets et autonomes qui intègrent une fibre de verre à haute luminosité, couplée à une diode laser. Chaque système comprend un refroidisseur thermoélectrique embarqué, un dissipateur thermique, un ventilateur, une alimentation et des composants électroniques intégrés, venant s'ajouter à un port de modulation TTL (connecteur BNC). Les systèmes haute puissance de classe IV peuvent fournir une puissance de sortie continue pouvant atteindre 5 W de 445nm à 1064 nm. Les Systèmes Laser à Couplage de Fibre conviennent parfaitement à toute une gamme de sciences de la vie et à des applications industrielles, notamment de fluorescence, de traitement thermique et de soudage plastique. Pour les applications qui nécessitent une source de chaleur intense et sans contact, une rangée optionnelle de lentilles asphériques de collimation traitées AR peut être fixée à l'extrémité de la fibre, à l'aide d'un connecteur SMA 905, de manière à projeter des spots intenses, d’un diamètre aussi petit que 0,33 mm.

Remarque : La puissance de sortie maximum indiquée se trouve sur la face d'embout de la fibre. Toutes les unités sont scellées dans une boîte et l'interface fibre-diode n'est pas accessible par l'utilisateur. La fibre de raccordement de l'interface laser ne peut être retirée.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×